Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8396 kr - 2,3817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 4,2485 kr - 5,2452 kr | 989 I lager |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 4000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,6563 kr - 2,0448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,6238 kr - 2,0048 kr | 148998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 42254 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,7805 kr - 2,139 kr | 34173 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 1000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,7589 kr - 0,7589 kr | 130200 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,6805 kr - 0,6805 kr | 21415 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 421433 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 2,3072 kr - 3,3673 kr | 11950 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 3,1066 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 2,0648 kr - 2,3078 kr | 3707 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,8344 kr - 2,5297 kr | 12000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,2056 kr - 1,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 2,0563 kr - 4,4085 kr | 50384 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 4,376 kr - 4,376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 0,7269 kr - 0,8974 kr | 13990 I lager |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 2,5913 kr - 3,0204 kr | 4868 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta