Tryckklämmorna i två delar består av han- och hondelar som tillsamman håller flata paneler samman. De två nitarna hålls samman med tänder och går snabbt och lätt att fästa. De ger en jämn yta på bägge sidor. Fästelementet av nylon 6/6 har låg profil på båda sidor av montaget.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Nitens huvudform | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
Fackverk
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 1,7236 kr - 2,4991 kr | 13983 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4372 kr - 2,0826 kr | 8177 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7236 kr - 2,4991 kr | 94 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4372 kr - 2,0826 kr | 20004 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5321 kr - 2,2118 kr | 831 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6233 kr - 2,3555 kr | 757 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6233 kr - 2,3555 kr | 7500 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5321 kr - 2,2118 kr | 3800 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 2,3957 kr - 2,7206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,3123 kr - 2,4738 kr | 39923 I lager |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,3741 kr - 2,6052 kr | 2211 I lager |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,5102 kr - 2,9763 kr | 1783808 I lager |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,411 kr - 2,7534 kr | 1000 I lager |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,3209 kr - 2,4944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,5266 kr - 3,0212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,3917 kr - 2,6564 kr | 19976 I lager |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta