Meny Sök

N/A Tryckklämmor (HD) 3.2 mm (PT)

Tryckklämma (två delar), hane och hona. Han- och hondelarna trycks och snäpps ihop för att bilda en enda fästlösning. De är mycket svåra att ta bort utan att skada dem.
Essentra artikelnummer:

10309322

Tillverkarens artikelnummer:

8201030001VR

1771808 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 3,0656 kr
10000 + 2,5855 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 065,60 kr

1000 x 3,0656 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklek 3.2 mm
Huvuddiameter 10 mm
Huvudets höjd 0.8 mm
Typ av nitfäste Hopsnäppbar
Nittyp Tryckklämmor
Nitens huvudform Fackverk
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss