Den trappformade hylsan kan kapas till dina specifika krav, och kan anpassas till en mängd olika kabeldiametrar. Skyddar kablar som passerar genom paneler och fungerar som blindplugg tills dess att de kapas.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,7922 kr - 9,7922 kr | 953 I lager |
|
|
||
| 2,7227 kr - 5,8287 kr | 493 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 1,931 kr - 4,1718 kr | 18404 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,5187 kr - 5,4293 kr | 2750 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 28,404 kr - 28,404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 2,1311 kr - 2,1311 kr | 7000 I lager |
|
|
||
| 1,2281 kr - 1,3646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 26,1849 kr - 26,1849 kr | 947 I lager |
|
|
||
| 11,8793 kr - 11,8793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta