Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457,9668 kr - 610,6144 kr | 4 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
12.164
|
||
| 18 822,7597 kr - 22 144,407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
64.425
|
||
| 361,6659 kr - 482,1436 kr | 5 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Stål
|
10.191
|
||
| 1 947,8824 kr - 2 291,5905 kr | 5 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
15.640
|
||
| 1 533,8842 kr - 1 804,5004 kr | 1 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 4 320,1578 kr - 5 082,4999 kr | 10 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.094
|
||
| 14 569,1522 kr - 17 140,2331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 12 860,1103 kr - 14 288,9973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
2000.0
|
Stål
|
111.25
|
||
| 13 726,6987 kr - 16 149,0219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 1 684,429 kr - 1 981,6116 kr | 3 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 4 573,5749 kr - 5 380,7104 kr | 16 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 4 240,1062 kr - 4 988,407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
26.547
|
||
| 4 079,2861 kr - 4 799,177 kr | 32 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 2 365,226 kr - 2 782,6653 kr | 10 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 1 086,0732 kr - 1 277,7012 kr | 11 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
2000.0
|
Stål
|
17.608
|
||
| 1 149,0391 kr - 1 351,7608 kr | 20 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1000.0
|
Stål
|
28.507
|
||
| 8 627,1728 kr - 10 149,5491 kr | 17 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.468
|
||
| 3 094,8904 kr - 3 641,0156 kr | 4 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 1 569,4892 kr - 1 846,408 kr | 32 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 1 650,9746 kr - 2 063,778 kr | 7 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta