Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
170,5673 kr - 227,4292 kr 32 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Stål
10.191
1 644,5096 kr - 2 055,637 kr 14 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Stål
23.094
266,6806 kr - 355,65 kr 13 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Stål
13.640
1 868,3637 kr - 2 335,43 kr 5 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Stål
23.094
2 960,6833 kr - 3 483,1902 kr 7 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Stål
32.547
605,9691 kr - 757,4368 kr 57 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Stål
25.094
593,1704 kr - 741,4446 kr 33 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Stål
17.640
1 097,3653 kr - 1 290,9825 kr 9 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Stål
32.547
2 376,6197 kr - 2 796,0908 kr 31 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Stål
28.547
620,983 kr - 776,2595 kr 22 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Stål
23.094
657,41 kr - 821,8302 kr 48 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Stål
26.547
4 231,4463 kr - 4 978,1088 kr 10 I lager
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Stål
54.935
2 545,8332 kr - 2 995,0737 kr 2 I lager
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Stål
49.935
2 999,5717 kr - 3 528,9024 kr 8 I lager
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Stål
45.468
457,9226 kr - 572,4648 kr 2 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Stål
19.114
2 009,1494 kr - 2 363,7348 kr 11 I lager
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Stål
40.020
1 896,5455 kr - 2 231,2683 kr 14 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Stål
36.020
1 549,75 kr - 1 823,2545 kr 15 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Stål
32.547
3 487,399 kr - 4 102,7825 kr 3 I lager
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Stål
54.935
4 507,972 kr - 5 303,4656 kr 2 I lager
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Stål
54.935
  • av 21
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 Stål

20150952

Prisintervall
227,4292 kr - 170,5673 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR26 x 5 13000.0 Stål

20151409

Prisintervall
2 055,637 kr - 1 644,5096 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1000.0 Stål

20151096

Prisintervall
355,65 kr - 266,6806 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR26 x 5 3000.0 Stål

20151416

Prisintervall
2 335,43 kr - 1 868,3637 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR36 x 6 3000.0 Stål

20151584

Prisintervall
3 483,1902 kr - 2 960,6833 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1000.0 Stål

20151430

Prisintervall
757,4368 kr - 605,9691 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 Stål

20151195

Prisintervall
741,4446 kr - 593,1704 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR36 x 6 1000.0 Stål

20151577

Prisintervall
1 290,9825 kr - 1 097,3653 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR32 x 6 3000.0 Stål

20151539

Prisintervall
2 796,0908 kr - 2 376,6197 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR26 x 5 1000.0 Stål

20151393

Prisintervall
776,2595 kr - 620,983 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1000.0 Stål

20151485

Prisintervall
821,8302 kr - 657,41 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 Stål

20151782

Prisintervall
4 978,1088 kr - 4 231,4463 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR55 x 9 1000.0 Stål

20151768

Prisintervall
2 995,0737 kr - 2 545,8332 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR55 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR50 x 8 1500.0 Stål

20151706

Prisintervall
3 528,9024 kr - 2 999,5717 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Trapetsskruv TR22 x 5 1000.0 Stål

20151294

Prisintervall
572,4648 kr - 457,9226 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR44 x 7 1000.0 Stål

20151676

Prisintervall
2 363,7348 kr - 2 009,1494 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1500.0 Stål

20151607

Prisintervall
2 231,2683 kr - 1 896,5455 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR36 x 6 1500.0 Stål

20151553

Prisintervall
1 823,2545 kr - 1 549,75 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1000.0 Stål

20151805

Prisintervall
4 102,7825 kr - 3 487,399 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 Stål

20152222

Prisintervall
5 303,4656 kr - 4 507,972 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0