Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 636,7565 kr - 1 925,5764 kr | 4 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 2 219,5895 kr - 2 611,2604 kr | 9 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 4 710,7822 kr - 5 542,1318 kr | 16 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 2 899,2742 kr - 3 410,8714 kr | 4 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 6 430,361 kr - 7 565,1403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
64.425
|
||
| 2 005,9497 kr - 2 359,9137 kr | 8 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 372,5159 kr - 496,6079 kr | 5 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Stål
|
10.191
|
||
| 640,0579 kr - 800,0355 kr | 6 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
15.640
|
||
| 972,9471 kr - 1 216,2578 kr | 8 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
19.058
|
||
| 2 735,1063 kr - 3 217,8325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.640
|
||
| 2 191,777 kr - 2 739,7643 kr | 2 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
3000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 5 794,4873 kr - 6 817,023 kr | 1 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
36.020
|
||
| 1 491,2944 kr - 1 864,1549 kr | 2 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 4 861,1669 kr - 5 719,0863 kr | 1 I lager |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Stål
|
64.425
|
||
| 4 744,0096 kr - 5 581,2277 kr | 5 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 5 959,1474 kr - 7 010,8189 kr | 1 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 1 009,7434 kr - 1 262,2531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 350,3643 kr - 467,1709 kr | 14 I lager |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
8.716
|
||
| 838,6839 kr - 1 048,4102 kr | 31 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Stål
|
19.114
|
||
| 19 387,4425 kr - 22 808,7393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
64.425