Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
849,6366 kr - 999,5844 kr 10 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
607,5689 kr - 759,4181 kr 21 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
316 Rostfritt stål
8739.0
2 321,9791 kr - 2 731,6974 kr 1 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
12.191
1 090,8428 kr - 1 283,3402 kr 10 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
13.640
1 590,9766 kr - 1 871,7972 kr 23 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
10.191
1 272,732 kr - 1 497,3246 kr 4 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
13.640
4 733,5491 kr - 5 568,8302 kr Fråga angående leveranstidhär
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 Rostfritt stål
21.094
3 382,425 kr - 3 979,3735 kr 22 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
316 Rostfritt stål
25.094
1 834,3979 kr - 2 158,1004 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
17.640
1 349,7703 kr - 1 587,90 kr 3 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
17.640
3 616,4935 kr - 4 254,6378 kr 1 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
316 Rostfritt stål
26.547
4 844,6762 kr - 5 699,5985 kr 8 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
316 Rostfritt stål
19.114
2 491,6849 kr - 2 931,3879 kr 17 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
316 Rostfritt stål
19.114
1 174,7728 kr - 1 382,124 kr 17 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
17.640
3 278,1895 kr - 3 856,6722 kr 2 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
13.640
497,3032 kr - 621,5737 kr 72 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
978,9773 kr - 1 223,7585 kr 14 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 Rostfritt stål
8739.0
778,7515 kr - 973,4025 kr 11 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Stål
13.640
522,5314 kr - 653,1335 kr 13 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Stål
15.640
369,0701 kr - 461,3684 kr 34 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Stål
15.608
  • av 21
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150181

Prisintervall
999,5844 kr - 849,6366 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1000.0 316 Rostfritt stål

20150143

Prisintervall
759,4181 kr - 607,5689 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR14 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150235

Prisintervall
2 731,6974 kr - 2 321,9791 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150266

Prisintervall
1 283,3402 kr - 1 090,8428 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150198

Prisintervall
1 871,7972 kr - 1 590,9766 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20150242

Prisintervall
1 497,3246 kr - 1 272,732 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR24 x 5 3000.0 316 Rostfritt stål

20150433

Prisintervall
5 568,8302 kr - 4 733,5491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1500.0 316 Rostfritt stål

20150488

Prisintervall
3 979,3735 kr - 3 382,425 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20150327

Prisintervall
2 158,1004 kr - 1 834,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150341

Prisintervall
1 587,90 kr - 1 349,7703 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1500.0 316 Rostfritt stål

20150518

Prisintervall
4 254,6378 kr - 3 616,4935 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR22 x 5 3000.0 316 Rostfritt stål

20150396

Prisintervall
5 699,5985 kr - 4 844,6762 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR22 x 5 1500.0 316 Rostfritt stål

20150372

Prisintervall
2 931,3879 kr - 2 491,6849 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150334

Prisintervall
1 382,124 kr - 1 174,7728 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR16 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150280

Prisintervall
3 856,6722 kr - 3 278,1895 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150174

Prisintervall
621,5737 kr - 497,3032 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1500.0 316 Rostfritt stål

20150136

Prisintervall
1 223,7585 kr - 978,9773 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR16 x 4 3000.0 Stål

20151102

Prisintervall
973,4025 kr - 778,7515 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1500.0 Stål

20151133

Prisintervall
653,1335 kr - 522,5314 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR18 x 8 1000.0 Stål

20151188

Prisintervall
461,3684 kr - 369,0701 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0