Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
8 592,8821 kr - 10 109,2559 kr 15 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
32.547
12 612,6672 kr - 14 838,3854 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Rostfritt stål
36.020
11 000,4041 kr - 12 941,6882 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
316 Rostfritt stål
54.935
3 120,6981 kr - 3 671,3814 kr 4 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
316 Rostfritt stål
28.547
2 672,887 kr - 3 144,5821 kr 49 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
316 Rostfritt stål
28.547
5 599,3107 kr - 6 587,4023 kr 4 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
316 Rostfritt stål
23.094
8 929,8157 kr - 10 505,647 kr Fråga angående leveranstidhär
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
32.547
4 365,5602 kr - 5 135,9493 kr 4 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 Rostfritt stål
36.020
3 367,7827 kr - 3 962,124 kr 50 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
316 Rostfritt stål
32.547
956,6763 kr - 1 125,4597 kr 15 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
15.640
6 820,6352 kr - 8 024,2905 kr Fråga angående leveranstidhär
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
28.547
4 202,709 kr - 4 944,3766 kr 4 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 Rostfritt stål
36.020
2 142,5153 kr - 2 520,6396 kr 34 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
316 Rostfritt stål
25.094
2 476,7009 kr - 2 913,7468 kr Fråga angående leveranstidhär
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Rostfritt stål
26.547
2 365,226 kr - 2 782,6653 kr 6 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Rostfritt stål
21.094
950,4634 kr - 1 188,115 kr 14 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 Rostfritt stål
8739.0
1 780,9688 kr - 2 095,2431 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
17.640
3 182,7082 kr - 3 744,3419 kr 2 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
13.640
1 310,4566 kr - 1 541,6504 kr 3 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
17.640
824,8899 kr - 970,4703 kr 10 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
  • av 21
Trapetsskruv TR36 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150631

Prisintervall
10 109,2559 kr - 8 592,8821 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 316 Rostfritt stål

20150693

Prisintervall
14 838,3854 kr - 12 612,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 316 Rostfritt stål

20150747

Prisintervall
12 941,6882 kr - 11 000,4041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1000.0 316 Rostfritt stål

20150587

Prisintervall
3 671,3814 kr - 3 120,6981 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1000.0 316 Rostfritt stål

20150570

Prisintervall
3 144,5821 kr - 2 672,887 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR26 x 5 3000.0 316 Rostfritt stål

20150471

Prisintervall
6 587,4023 kr - 5 599,3107 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR36 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150648

Prisintervall
10 505,647 kr - 8 929,8157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1000.0 316 Rostfritt stål

20150662

Prisintervall
5 135,9493 kr - 4 365,5602 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR36 x 6 1000.0 316 Rostfritt stål

20150617

Prisintervall
3 962,124 kr - 3 367,7827 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150303

Prisintervall
1 125,4597 kr - 956,6763 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR32 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150594

Prisintervall
8 024,2905 kr - 6 820,6352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1000.0 316 Rostfritt stål

20150679

Prisintervall
4 944,3766 kr - 4 202,709 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1000.0 316 Rostfritt stål

20150495

Prisintervall
2 520,6396 kr - 2 142,5153 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1000.0 316 Rostfritt stål

20150532

Prisintervall
2 913,7468 kr - 2 476,7009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR24 x 5 1500.0 316 Rostfritt stål

20150402

Prisintervall
2 782,6653 kr - 2 365,226 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1500.0 316 Rostfritt stål

20150136

Prisintervall
1 188,115 kr - 950,4634 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20150327

Prisintervall
2 095,2431 kr - 1 780,9688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR16 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150280

Prisintervall
3 744,3419 kr - 3 182,7082 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150341

Prisintervall
1 541,6504 kr - 1 310,4566 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150181

Prisintervall
970,4703 kr - 824,8899 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0