Meny Sök

Torx täckhatt

I lager

Torx Caps är utformade för att passa tätt in i skruvar med Torx-huvud. De ger en ren finish samtidigt som de döljer dem. Skyddar skruven mot damm, smuts och fukt. Enkel att applicera med en push fit-design. Användningsområden är bland annat fordons-, industri- och elektronikmontering.

  • Monteras säkert ovanpå skruvar med Torx-huvud.
  • Det förhindrar manipulering eller obehörig åtkomst till fästelementet.
  • Används i tillämpningar som fordon, industri och elektronik.
Material: LDPE Färg: Svart, Grå, Vit Serienummer: SR1816

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B C Torx-storlek E D Färg Typ Köp
0,7782 kr - 1,0695 kr 73946 I lager
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grå
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 430 I lager
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Vit
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 4164 I lager
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Svart
2
0,7812 kr - 1,074 kr 386 I lager
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Svart
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 12097 I lager
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grå
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 16194 I lager
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grå
2
0,7018 kr - 0,9645 kr 23344 I lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grå
1
0,7018 kr - 0,9645 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Svart
1
0,7018 kr - 0,9645 kr 2500 I lager
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Svart
1
0,7694 kr - 1,0577 kr 29865 I lager
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Vit
1
0,7018 kr - 0,9645 kr 17384 I lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Vit
1
0,5575 kr - 0,7648 kr 7323 I lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Svart
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 235 I lager
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grå
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 13779 I lager
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Svart
2
0,7032 kr - 0,9645 kr Fråga angående leveranstidhär
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Vit
1
0,5575 kr - 0,7648 kr 9869 I lager
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Vit
2
0,7812 kr - 1,074 kr 1657 I lager
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Vit
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 900 I lager
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Svart
2
0,5575 kr - 0,7648 kr Fråga angående leveranstidhär
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Vit
2
0,5575 kr - 0,7648 kr 4657 I lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Vit
2
  • av 2
Täckhatt för torxskruv TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grå

10216798

Prisintervall
1,0695 kr - 0,7782 kr

Lagernivåer
73946 I lager
Egenskaper
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Vit

10216750

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Svart

10216774

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
4164 I lager
Egenskaper
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Svart

10216804

Prisintervall
1,074 kr - 0,7812 kr

Lagernivåer
386 I lager
Egenskaper
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grå

10216767

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
12097 I lager
Egenskaper
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grå

10216736

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
16194 I lager
Egenskaper
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grå

10216552

Prisintervall
0,9645 kr - 0,7018 kr

Lagernivåer
23344 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Svart

10216569

Prisintervall
0,9645 kr - 0,7018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Svart

10216590

Prisintervall
0,9645 kr - 0,7018 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Vit

10216606

Prisintervall
1,0577 kr - 0,7694 kr

Lagernivåer
29865 I lager
Egenskaper
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Vit

10216545

Prisintervall
0,9645 kr - 0,7018 kr

Lagernivåer
17384 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Svart

10216651

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
7323 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-storlek
    TX10
  • Typ
    2
Torx-hatt LDPE Grå

10216675

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-storlek
    TX15
  • Typ
    2
Täckhatt för torxskruv TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Svart

10216682

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
13779 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-storlek
    TX15
  • Typ
    2
Täckhatt för torxskruv TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Vit

10216576

Prisintervall
0,9645 kr - 0,7032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Vit

10216699

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
9869 I lager
Egenskaper
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX20
  • Typ
    2
Torx-hatt LDPE Vit

10216781

Prisintervall
1,074 kr - 0,7812 kr

Lagernivåer
1657 I lager
Egenskaper
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Svart

10216743

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Vit

10216729

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Vit

10216637

Prisintervall
0,7648 kr - 0,5575 kr

Lagernivåer
4657 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-storlek
    TX10
  • Typ
    2