Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torsionsfjädrar är perfekta för att lagra och frigöra energi, eller för att bibehålla tryck över ett kort avstånd. Finns för höger och vänster riktning och med olika graders benvinkel. Tillverkad av rostfritt stål 302.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Benlängd från hålcentrum | Deformation | Tråddiameter | Dornstorlek | Vridmoment | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,303 kr - 23,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 21,5988 kr - 24,1138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 21,5988 kr - 24,1138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 21,303 kr - 23,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 21,303 kr - 23,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 21,5988 kr - 24,1138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 29,4395 kr - 32,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 21,5988 kr - 24,1138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 23,0782 kr - 25,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 23,0782 kr - 25,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 25,889 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 146,7541 kr - 154,2989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 10436431 | 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
|
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm