Meny Sök

Torsionsfjäder 270 ° Vänstermontage 17.8 mm 475.00 Nmm

Dessa 270° torsionsfjädrar har en ytterdiameter på 17,75 mm med en benlängd från mitten på 50,8 mm och ett vridmoment på 475 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 11,51 mm.
Essentra artikelnummer:

10441350

Tillverkarens artikelnummer:

1217809

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 32,99 kr
150 - 299 31,0669 kr
300 + 29,4395 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

989,70 kr

30 x 32,99 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 475.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 50.8 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 1.5 mm
Dornstorlek 11.5 mm
Minsta axiellt utrymme 15.7 mm
Ytterdiameter 17.8 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss