Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.
Serienummer: SR5558 ,SR5559
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Riktning | Material | Total bredd | Total höjd | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 020,6556 kr - 2 020,6556 kr | 2 I lager |
Sida
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
||
2 305,931 kr - 2 305,931 kr | 625 I lager |
Sida
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
1 925,5733 kr - 1 925,5733 kr | 53 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
1 307,4957 kr - 1 307,4957 kr | 296 I lager |
Sida
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
2 130,546 kr - 2 130,546 kr | 43 I lager |
Sida
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
1 045,9908 kr - 1 045,9908 kr | 69 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
||
1 901,8171 kr - 1 901,8171 kr | 15 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
||
2 258,3756 kr - 2 258,3756 kr | 17 I lager |
Sida
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
2 232,6086 kr - 2 976,7636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sida
|
EPDM, solid
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
2 316,7319 kr - 3 088,9663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sida
|
EPDM, solid
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
2 020,6556 kr - 2 020,6556 kr | 2 I lager |
Sida
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
1 675,9609 kr - 1 675,9609 kr | 4 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
2 198,9372 kr - 2 198,9372 kr | 402 I lager |
Sida
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
1 378,8074 kr - 1 378,8074 kr | 18 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
1 830,4911 kr - 1 830,4911 kr | 19 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
1 521,4451 kr - 1 521,4451 kr | 4 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
2 240,9821 kr - 2 987,9522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sida
|
EPDM, solid
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
2 182,3385 kr - 2 182,3385 kr | 16 I lager |
Sida
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
1 842,3692 kr - 1 842,3692 kr | 12 I lager |
Sida
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
1 426,3485 kr - 1 426,3485 kr | 30 I lager |
Topp
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta