Meny Sök

Tätningslock med O-ring

I lager

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Serienummer: SRCFST, SR1078

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L1 Gängstorlek L d2 D d1 Gängstandard Köp
3,5948 kr - 8,3569 kr 9500 I lager
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
UNF Gängor
4,3345 kr - 10,8423 kr 6720 I lager
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
UNF Gängor
2,0563 kr - 4,8464 kr 175700 I lager
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
UNF Gängor
2,5741 kr - 6,2444 kr Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
UNF Gängor
15,6814 kr - 34,7949 kr 2520 I lager
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
UNF Gängor
3,3581 kr - 7,8599 kr 53700 I lager
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
UNF Gängor
10,2225 kr - 24,7603 kr 695 I lager
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
UNF Gängor
0,593 kr - 0,9224 kr Fråga angående leveranstidhär
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
O-ringstätningar 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

10186275

Prisintervall
8,3569 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
O-ringstätningar 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

10186282

Prisintervall
10,8423 kr - 4,3345 kr

Lagernivåer
6720 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
O-ringstätningar 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

10186244

Prisintervall
4,8464 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
175700 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
O-ringstätningar 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

10186251

Prisintervall
6,2444 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
O-ringstätningar 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

10186299

Prisintervall
34,7949 kr - 15,6814 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-ringstätningar 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

10186268

Prisintervall
7,8599 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
53700 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
O-ringstätningar 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

10186305

Prisintervall
24,7603 kr - 10,2225 kr

Lagernivåer
695 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-ringstätningar 14.0 mm 18.0 mm Svart LDPE

20571009

Prisintervall
0,9224 kr - 0,593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm