Meny Sök

O-ringstätningar 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Blå LDPE

This red LDPE threaded fitting plugs protection plug fits 11⁄16” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra artikelnummer:

10186244

Tillverkarens artikelnummer:

110187

175700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
350 - 3499 4,8464 kr
3500 + 2,0563 kr
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 350

Totalpris:

1 696,24 kr

350 x 4,8464 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 22.2 mm
d1 19.5 mm
d2 12.7 mm
L 14.7 mm
L1 8.3 mm
Gängstorlek 9/16-18"
Gängstandard UNF Gängor
Gängstandard JIC Gängor
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss