Meny Sök

O-ringstätningar 18.0 mm Grön LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20748005

Tillverkarens artikelnummer:

20748005

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 0,9176 kr
2500 - 12499 0,6554 kr
12500 + 0,5899 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

229,40 kr

250 x 0,9176 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
D 24.4 mm
L1 10.2 mm
L 13.8 mm
DIN DIN 43650
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss