Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Serienummer: SR1867 ,SR5561
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rullängd | Material | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557,136 kr - 557,136 kr | 11 I lager |
|
Skum
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3 992,8796 kr - 3 992,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 10266229 | 3 122,4892 kr - 3 122,4892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
| 2 157,3911 kr - 2 157,3911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 10266250 | 2 866,8302 kr - 2 866,8302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 10384213 | 3 744,4018 kr - 3 744,4018 kr | 15 I lager |
|
Skum
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 261,8496 kr - 261,8496 kr | 1651 I lager |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 332,8165 kr - 332,8165 kr | 145 I lager |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10187876 | 147,3918 kr - 147,3918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 194,9329 kr - 194,9329 kr | 240 I lager |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 116,4829 kr - 116,4829 kr | 701 I lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 266,46 kr - 266,46 kr | 359 I lager |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 142,6233 kr - 142,6233 kr | 4787 I lager |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 104,5631 kr - 104,5631 kr | 2 I lager |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2716 kr - 2,2716 kr | 329 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 20062392 | 2,4069 kr - 2,6743 kr | 1139 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 3,8556 kr - 4,284 kr | 690 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,2681 kr - 6,9646 kr | 300 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5768 kr - 3,9742 kr | 750 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,5203 kr - 5,0226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta