Meny Sök

Tätningslister och tätningstejp - Lågdensitets-PVC

I lager

Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.

Serienummer: SR1867 ,SR5561

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rullängd Material Total bredd Total höjd Köp
2,8958 kr - 3,2175 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 m
Polyeten
20.0 mm
2.0 mm
12,5006 kr - 13,8895 kr 842 I lager
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
3,4488 kr - 3,832 kr 320 I lager
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
2,2716 kr - 2,2716 kr 329 I lager
10.0 m
Polyeten
15.0 mm
2.0 mm
3,7393 kr - 4,1548 kr 300 I lager
20.0 m
Polyeten
18.0 mm
3.0 mm
3,5768 kr - 3,9742 kr 750 I lager
10.0 m
Polyeten
15.0 mm
5.0 mm
6,2681 kr - 6,9646 kr 300 I lager
10.0 m
Polyeten
30.0 mm
5.0 mm
3,8556 kr - 4,284 kr 690 I lager
10.0 m
Polyeten
10.0 mm
3.0 mm
20062392 2,4069 kr - 2,6743 kr 1139 I lager
10.0 m
Polyeten
10.0 mm
2.0 mm
4,5203 kr - 5,0226 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Polyeten
25.0 mm
5.0 mm
3,6243 kr - 3,6243 kr 100 I lager
20.0 m
Polyeten
10.0 mm
1.0 mm
332,8165 kr - 332,8165 kr 145 I lager
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
3,3205 kr - 3,6895 kr 940 I lager
20.0 m
Polyeten
25.0 mm
3.0 mm
5,508 kr - 6,12 kr 343 I lager
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
5,4062 kr - 6,007 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
5,9852 kr - 6,6502 kr 10 I lager
10.0 m
Polyeten
40.0 mm
5.0 mm
116,4829 kr - 116,4829 kr 701 I lager
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
194,9329 kr - 194,9329 kr 240 I lager
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
261,8496 kr - 261,8496 kr 1651 I lager
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • av 2
Tätningslister 2.0 mm 20.0 m Polyeten Svart

20121846

Prisintervall
3,2175 kr - 2,8958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 5.0 m EPDM Svart

20122072

Prisintervall
13,8895 kr - 12,5006 kr

Lagernivåer
842 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Rullängd
    5.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m EPDM Svart

20122089

Prisintervall
3,832 kr - 3,4488 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

20062262

Prisintervall
2,2716 kr - 2,2716 kr

Lagernivåer
329 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 3.0 mm 20.0 m Polyeten Svart

20062309

Prisintervall
4,1548 kr - 3,7393 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

20062330

Prisintervall
3,9742 kr - 3,5768 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

20062354

Prisintervall
6,9646 kr - 6,2681 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 3.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

20062293

Prisintervall
4,284 kr - 3,8556 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

20062392

Prisintervall
2,6743 kr - 2,4069 kr

Lagernivåer
1139 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

20062347

Prisintervall
5,0226 kr - 4,5203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 1.0 mm 20.0 m Polyeten Svart

20062378

Prisintervall
3,6243 kr - 3,6243 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    1.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187937

Prisintervall
332,8165 kr - 332,8165 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 3.0 mm 50.0 m EPDM Svart

20063108


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    1000.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 3.0 mm 20.0 m Polyeten Svart

20062316

Prisintervall
3,6895 kr - 3,3205 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m EPDM Svart

20062941

Prisintervall
6,12 kr - 5,508 kr

Lagernivåer
343 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 8.0 mm 5.0 m EPDM Svart

20063115

Prisintervall
6,007 kr - 5,4062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Rullängd
    5.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m Polyeten Svart

20062361

Prisintervall
6,6502 kr - 5,9852 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Polyeten
Tätningslister 3.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187869

Prisintervall
116,4829 kr - 116,4829 kr

Lagernivåer
701 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 3.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187883

Prisintervall
194,9329 kr - 194,9329 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

10187920

Prisintervall
261,8496 kr - 261,8496 kr

Lagernivåer
1651 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Säljs per
    Rulle
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Färg
    Svart