Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | Skruvtyp | Drevtyp | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5486 kr - 54,6903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-bits
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 54,3104 kr - 83,5545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 45,917 kr - 70,6416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 23,9459 kr - 36,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-bits
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 28,6364 kr - 44,056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-bits
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 37,0299 kr - 56,969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-bits
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 21,2303 kr - 32,6623 kr | 431 I lager |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 12,5902 kr - 19,3694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-bits
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 47,8919 kr - 73,68 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 59,7662 kr - 91,9479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-bits
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 59,4947 kr - 91,5301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-bits
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 59,7662 kr - 91,9479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-bits
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 19,5024 kr - 30,0036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 22,9585 kr - 35,3207 kr | 94 I lager |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-bits
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 19,7492 kr - 30,3834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 49,8669 kr - 76,7182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 16,7868 kr - 25,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-bits
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
| 18,7618 kr - 28,8642 kr | 5 I lager |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 34,808 kr - 53,5508 kr | 32 I lager |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-bits
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 19,5024 kr - 30,0036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta