Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
44,6826 kr - 68,7425 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
16.0
10.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
40.0
10.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
50.0
12.9
24,9334 kr - 38,3591 kr 18 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
8.0
3.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
25.0
10.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
30.0
12.9
36,0424 kr - 55,4499 kr 411 I lager
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
12.0
8.5
30,6113 kr - 47,0943 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
37,2767 kr - 57,3487 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
16.0
8.5
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
20.0
10.6
32,5862 kr - 50,1328 kr 218 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
12.0
6.8
29,377 kr - 45,1955 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
10.0
5.6
33,8205 kr - 52,0317 kr 273 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
16.0
6.8
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
25.0
12.9
38,0174 kr - 58,4881 kr 28 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
30.0
6.8
35,055 kr - 53,9306 kr 420 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
20.0
6.8
28,1426 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
20.0
4.5
27,649 kr - 42,5368 kr 434 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
16.0
4.5
26,6615 kr - 41,0176 kr 462 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
10.0
4.5
40,7329 kr - 62,6659 kr 126 I lager
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
30.0
8.5
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M10 16.0 316 Rostfritt stål

20226084

Prisintervall
68,7425 kr - 44,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 40.0 316 Rostfritt stål

20226121

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 50.0 316 Rostfritt stål

20226176

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 8.0 316 Rostfritt stål

20225834

Prisintervall
38,3591 kr - 24,9334 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 25.0 316 Rostfritt stål

20226107

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 30.0 316 Rostfritt stål

20226152

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 12.0 316 Rostfritt stål

20226039

Prisintervall
55,4499 kr - 36,0424 kr

Lagernivåer
411 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 316 Rostfritt stål

20225964

Prisintervall
47,0943 kr - 30,6113 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 16.0 316 Rostfritt stål

20226046

Prisintervall
57,3487 kr - 37,2767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 20.0 316 Rostfritt stål

20226091

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 12.0 316 Rostfritt stål

20225988

Prisintervall
50,1328 kr - 32,5862 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 10.0 316 Rostfritt stål

20225940

Prisintervall
45,1955 kr - 29,377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 16.0 316 Rostfritt stål

20225995

Prisintervall
52,0317 kr - 33,8205 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 25.0 316 Rostfritt stål

20226145

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 30.0 316 Rostfritt stål

20226022

Prisintervall
58,4881 kr - 38,0174 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 20.0 316 Rostfritt stål

20226008

Prisintervall
53,9306 kr - 35,055 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 20.0 316 Rostfritt stål

20225926

Prisintervall
43,2964 kr - 28,1426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M4 16.0 316 Rostfritt stål

20225919

Prisintervall
42,5368 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M4 10.0 316 Rostfritt stål

20225896

Prisintervall
41,0176 kr - 26,6615 kr

Lagernivåer
462 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M8 30.0 316 Rostfritt stål

20226077

Prisintervall
62,6659 kr - 40,7329 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0