Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
21,971 kr - 33,8016 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
6.0
4.5
29,6238 kr - 45,5751 kr 1832 I lager
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
16.0
6.8
25,4272 kr - 39,1187 kr 41 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
12.0
3.6
45,1764 kr - 69,5022 kr 91 I lager
21.0
6.6
303 Rostfritt stål
8.0
M12
20.0
12.9
32,3394 kr - 49,753 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
20.0
8.5
24,6866 kr - 37,9793 kr 6083 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
12.0
5.6
26,4146 kr - 40,638 kr 33 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
8.0
4.5
24,4397 kr - 37,5995 kr 209 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
10.0
5.6
25,1802 kr - 38,7389 kr 4245 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
20,2429 kr - 31,143 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
6.0
3.6
24,6866 kr - 37,9793 kr 221 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
6.0
3.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
303 Rostfritt stål
8.0
M12
25.0
12.9
45,1764 kr - 69,5022 kr 37 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
40.0
10.6
30,8581 kr - 47,4742 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
12.0
8.5
25,9208 kr - 39,8783 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
20.0
5.6
22,4648 kr - 34,5611 kr 643 I lager
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
10.0
4.5
30,6113 kr - 47,0943 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
25.0
10.6
45,1764 kr - 69,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
30.0
12.9
36,0424 kr - 55,4499 kr 411 I lager
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
12.0
8.5
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20224455

Prisintervall
33,8016 kr - 21,971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20224578

Prisintervall
45,5751 kr - 29,6238 kr

Lagernivåer
1832 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 12.0 316 Rostfritt stål

20225858

Prisintervall
39,1187 kr - 25,4272 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 20.0 303 Rostfritt stål

20224714

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20224639

Prisintervall
49,753 kr - 32,3394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20224530

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
6083 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 8.0 316 Rostfritt stål

20225889

Prisintervall
40,638 kr - 26,4146 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20224523

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20224547

Prisintervall
38,7389 kr - 25,1802 kr

Lagernivåer
4245 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20224400

Prisintervall
31,143 kr - 20,2429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 6.0 316 Rostfritt stål

20225827

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 25.0 303 Rostfritt stål

20224721

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20224707

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 12.0 303 Rostfritt stål

20224615

Prisintervall
47,4742 kr - 30,8581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20224554

Prisintervall
39,8783 kr - 25,9208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20224479

Prisintervall
34,5611 kr - 22,4648 kr

Lagernivåer
643 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 316 Rostfritt stål

20225964

Prisintervall
47,0943 kr - 30,6113 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 25.0 316 Rostfritt stål

20226107

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 30.0 316 Rostfritt stål

20226152

Prisintervall
69,5022 kr - 45,1764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 12.0 316 Rostfritt stål

20226039

Prisintervall
55,4499 kr - 36,0424 kr

Lagernivåer
411 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0