Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5755 kr - 0,5755 kr | 9193 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,2625 kr - 1,2625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5746 kr - 0,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5442 kr - 0,5442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,5754 kr - 0,5754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5629 kr - 0,5629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,787 kr - 0,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6576 kr - 0,6576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,7708 kr - 0,7708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,9209 kr - 0,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,0183 kr - 1,0183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,6569 kr - 0,6569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7398 kr - 0,7398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,7072 kr - 0,7072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7082 kr - 0,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6108 kr - 0,6108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,43 kr - 2,43 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm