Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
2,4409 kr - 2,4409 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
2,6332 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
6,5424 kr - 6,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
2.1 mm
3.1 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
8,7308 kr - 8,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
4.1 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
7,6972 kr - 7,6972 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.6 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
12,7144 kr - 12,7144 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
8,7147 kr - 8,7147 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
3.9 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
7,0122 kr - 7,0122 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.6 mm
Krom-vanadium
14.3 mm
6,026 kr - 6,026 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
5,1888 kr - 5,1888 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
3.2 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
7,2037 kr - 7,2037 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
0,5902 kr - 0,5902 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6067 kr - 0,6067 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.2 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6108 kr - 0,6108 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6108 kr - 0,6108 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
5,7104 kr - 5,7104 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
14,1973 kr - 14,1973 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
3.3 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
7,7085 kr - 7,7085 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
5,8994 kr - 5,8994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.9 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
2,631 kr - 2,631 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2.1 mm
Kolstål
18.3 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2474.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Prisintervall
2,6332 kr - 2,6332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2313.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Prisintervall
6,5424 kr - 6,5424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3098.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Prisintervall
8,7308 kr - 8,7308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    4.1 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7905.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Prisintervall
7,6972 kr - 7,6972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4437.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Prisintervall
12,7144 kr - 12,7144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9675.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Prisintervall
8,7147 kr - 8,7147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7700.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Prisintervall
7,0122 kr - 7,0122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.6 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2535.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Prisintervall
6,026 kr - 6,026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1445.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Prisintervall
5,1888 kr - 5,1888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.2 mm
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    5523.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Prisintervall
7,2037 kr - 7,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6562.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Prisintervall
0,5902 kr - 0,5902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    566.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Prisintervall
0,6067 kr - 0,6067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    542.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Prisintervall
0,6108 kr - 0,6108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    209.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Prisintervall
0,6108 kr - 0,6108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    226.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Prisintervall
5,7104 kr - 5,7104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7977.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Prisintervall
14,1973 kr - 14,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2212.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Prisintervall
7,7085 kr - 7,7085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3983.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Prisintervall
5,8994 kr - 5,8994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    2.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1318.00 N
Tallriksfjäder DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Prisintervall
2,631 kr - 2,631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    707.00 N