Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1973 kr - 14,1973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,7085 kr - 7,7085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 23,67 kr - 23,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 12,8557 kr - 12,8557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 7,2037 kr - 7,2037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 10,1155 kr - 10,1155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 8,7548 kr - 8,7548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 10,0153 kr - 10,0153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 22,0197 kr - 22,0197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 4,6748 kr - 4,6748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 4,3592 kr - 4,3592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 5,6991 kr - 5,6991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 18,1188 kr - 18,1188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,0122 kr - 7,0122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,026 kr - 6,026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,0318 kr - 5,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,5736 kr - 0,5736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5902 kr - 0,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 8,2338 kr - 8,2338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,5467 kr - 0,5467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm