Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,6332 kr - 2,6332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,5424 kr - 6,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 8,7308 kr - 8,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,6972 kr - 7,6972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 12,7144 kr - 12,7144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 8,7147 kr - 8,7147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,0122 kr - 7,0122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,026 kr - 6,026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,1888 kr - 5,1888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 7,2037 kr - 7,2037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5902 kr - 0,5902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6067 kr - 0,6067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6108 kr - 0,6108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6108 kr - 0,6108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 5,7104 kr - 5,7104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 14,1973 kr - 14,1973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,7085 kr - 7,7085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 5,8994 kr - 5,8994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,631 kr - 2,631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kolstål
|
0.72 in
18.3 mm