Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
14,1973 kr - 14,1973 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
3.3 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
7,7085 kr - 7,7085 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
12,8557 kr - 12,8557 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
7,2037 kr - 7,2037 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
10,1155 kr - 10,1155 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.4 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
8,7548 kr - 8,7548 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
3.9 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
10,0153 kr - 10,0153 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
4.1 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
22,0197 kr - 22,0197 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
4.1 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
4,6748 kr - 4,6748 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
4,3592 kr - 4,3592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.7 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
5,6991 kr - 5,6991 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.9 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
18,1188 kr - 18,1188 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
7,0122 kr - 7,0122 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.6 mm
Krom-vanadium
14.3 mm
6,026 kr - 6,026 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
5,0318 kr - 5,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.1 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
0,5736 kr - 0,5736 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
6.2 mm
0,5902 kr - 0,5902 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
8,2338 kr - 8,2338 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
0,5467 kr - 0,5467 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
1.0 mm
Kolstål
5.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Prisintervall
14,1973 kr - 14,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2212.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Prisintervall
7,7085 kr - 7,7085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3983.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6200.00 N
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Prisintervall
12,8557 kr - 12,8557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7087.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Prisintervall
7,2037 kr - 7,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6562.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Prisintervall
10,1155 kr - 10,1155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    4.4 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    11617.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Prisintervall
8,7548 kr - 8,7548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7230.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Prisintervall
10,0153 kr - 10,0153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    4.1 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    10175.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Prisintervall
22,0197 kr - 22,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4016.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Prisintervall
4,6748 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2336.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Prisintervall
4,3592 kr - 4,3592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.7 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Prisintervall
5,6991 kr - 5,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    2.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1607.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Prisintervall
18,1188 kr - 18,1188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3880.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Prisintervall
7,0122 kr - 7,0122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.6 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2535.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Prisintervall
6,026 kr - 6,026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1445.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Prisintervall
5,0318 kr - 5,0318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4052.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Prisintervall
0,5736 kr - 0,5736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    246.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Prisintervall
0,5902 kr - 0,5902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    566.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Prisintervall
8,2338 kr - 8,2338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Prisintervall
0,5467 kr - 0,5467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    149.00 N