Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6629 kr - 0,6629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,8224 kr - 0,8224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7562 kr - 0,7562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,177 kr - 2,177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,5424 kr - 6,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 8,7308 kr - 8,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 14,1973 kr - 14,1973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,7085 kr - 7,7085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 5,8994 kr - 5,8994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,2338 kr - 8,2338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 23,67 kr - 23,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,7082 kr - 0,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,43 kr - 2,43 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,026 kr - 1,026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,034 kr - 1,034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,4599 kr - 2,4599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,6332 kr - 2,6332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,6991 kr - 5,6991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm