Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,4132 kr - 2,4132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,6417 kr - 2,6417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,6332 kr - 2,6332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,6991 kr - 5,6991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,138 kr - 2,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8385 kr - 0,8385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9689 kr - 0,9689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,034 kr - 1,034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,6916 kr - 6,6916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 5,9117 kr - 5,9117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,631 kr - 2,631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kolstål
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 8,4465 kr - 8,4465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,7082 kr - 0,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,43 kr - 2,43 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,026 kr - 1,026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,034 kr - 1,034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,2962 kr - 2,2962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kolstål
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,6629 kr - 0,6629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm