Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5931 kr - 0,5931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6396 kr - 0,6396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6876 kr - 0,6876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7646 kr - 0,7646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,3592 kr - 2,3592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9962 kr - 0,9962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0039 kr - 1,0039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,3883 kr - 2,3883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,3883 kr - 2,3883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,5565 kr - 2,5565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,5331 kr - 5,5331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 5,8575 kr - 5,8575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,8232 kr - 6,8232 kr | 100 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 4,0503 kr - 4,0503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,9346 kr - 1,9346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,131 kr - 2,131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,8941 kr - 0,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0757 kr - 2,0757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,343 kr - 2,343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,5648 kr - 2,5648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta