10639986
1218075
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 + | 2,1949 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 11.2 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 0.441 in |
| Ytterdiameter | 23.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.906 in |
| Armhöjd | 0.071 in |
| Armhöjd | 1.8 mm |
| Tjocklek | 1.3 mm |
| Tjocklek | 0.051 in |
| Belastning vid minsta deformering | 1658.00 N |
| Belastning vid minsta deformering | 1658.00 N |
| Belastning vid maximal deformering | 2243.0 N |
| Belastning vid maximal deformering | 2243.0 N |
| Belastad höjd | 0.055 in |
| Belastad höjd | 1.4 mm |
| Material | Krom-vanadium |
| Standard | DIN |
| Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta