Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Essentra artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7813 kr - 1,2424 kr | 31446 I lager |
Vit
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
1,2941 kr - 1,7953 kr | 7925 I lager |
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
0,6391 kr - 0,8919 kr | 386 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 39641 I lager |
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,708 kr - 0,9896 kr | 22737 I lager |
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
1,2941 kr - 1,7953 kr | 515 I lager |
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 59250 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,5443 kr - 0,8632 kr | 26698 I lager |
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bricka
|
Polyamid 6
|
r6
|
||
500 I lager |
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
|||
0,6725 kr - 0,8632 kr | 225 I lager |
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bricka
|
Nylon 66
|
k6
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 10246 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,8574 kr - 1,3601 kr | 23514 I lager |
Röd
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
1,2941 kr - 1,7953 kr | 24000 I lager |
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 21547 I lager |
Brun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 1000 I lager |
Brun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 1241 I lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 479 I lager |
Blå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 5561 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta