Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7722 kr - 1,2234 kr 8086 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
28055 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
3100 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
0,6583 kr - 0,9186 kr 13160 I lager
Grå
6.5 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
250 I lager
Grå
7.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,7293 kr - 1,0192 kr 10500 I lager
Grå
8.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
1,3329 kr - 1,8492 kr 118675 I lager
Svart
4.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
2 I lager
Silver
6.2 mm
5.2 mm
Täckhatt av metall för skruv
Mässing
k3
32950 I lager
Brun
4.3 mm
Lock
Lågdensitetspolyeten
k1
0,6583 kr - 0,9186 kr 63153 I lager
Grå
6.0 mm
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,8003 kr - 1,1154 kr 68177 I lager
Grå
9.0 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,7293 kr - 1,0192 kr 53500 I lager
Brun
7.5 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
0,8003 kr - 1,2693 kr 29965 I lager
Vit
8.5 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,5488 kr - 0,7633 kr 7280 I lager
Vit
5.9 mm
Lock
Polyamid 66
1
1,2633 kr - 1,7456 kr 65991 I lager
Vit
12.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
1,5977 kr - 2,2338 kr 8920 I lager
Svart
15.5 mm
Lock
Polyamid 66
2
1,9675 kr - 2,6924 kr 12039 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,7293 kr - 1,0192 kr 155813 I lager
Svart
8.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
1,3329 kr - 1,8492 kr 39949 I lager
Grå
4.0 mm
10.7 mm
Lock
Polyamid 66
k6
8500 I lager
Brun
10.8 mm
18.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
8086 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388761


Lagernivåer
28055 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388808


Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grå

10047828

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
13160 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grå

10048245


Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grå

10048009

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Svart

10116289

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
118675 I lager
Egenskaper
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Mässing Silver

10388785


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Täckhatt av metall för skruv
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Mässing
Täckhattar 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Brun

10047729


Lagernivåer
32950 I lager
Egenskaper
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Brun
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grå

10047958

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
63153 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grå

10048047

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
68177 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Brun

10047873

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
53500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Vit

10048290

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
29965 I lager
Egenskaper
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Vit

10047781

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
7280 I lager
Egenskaper
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048092

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
65991 I lager
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Svart

10048153

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
8920 I lager
Egenskaper
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047682

Prisintervall
2,6924 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
12039 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.8 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Svart

10048023

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
155813 I lager
Egenskaper
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grå

10116241

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
39949 I lager
Egenskaper
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k6
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brun

10048320


Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66