Meny Sök

Täckhattar 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Den här brickan kan användas med motsvarande skyddshatt (beställs separat). Tillsammans kläms de runt skruvhuvudet och utgör en estetiskt tilltalande skyddslösning. Av naturfärgad nylon.
Essentra artikelnummer:

10047682

Tillverkarens artikelnummer:

006008100001

12039 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,614 kr
500 - 999 2,456 kr
1000 + 1,9102 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

653,50 kr

250 x 2,614 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 9.8 mm
Komponenttyp Bricka
Typ Washer
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss