Meny Sök

T-bult-slangklämmor

I lager

T-Bolt slangklämmor är utformade för att ansluta rör och slangar som kräver en tät, läckagesäker försegling vid höga tryck. Har en stark struktur med kompletta bussningar. Innehåller en bro, robusta ringar och trepunktssvetsar för styrka och säkerhet. Det upphöjda bulthuvudet gör åtdragningen enklare.

  • Utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck som kräver tät, läckagesäker tätning
  • Håller länge och är motståndskraftiga mot korrosion och slitage.
  • Idealiska för industrimaskiner, terrängutrustning, bevattning och maskiner inom jordbruket och tunga fordon.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6122, SR6101

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 W Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
32,9295 kr - 33,7522 kr 500 I lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
41,4225 kr - 46,1565 kr Fråga angående leveranstidhär
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1025 I lager
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
550 I lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
28,404 kr - 30,2713 kr 454 I lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
151 I lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
365 I lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
48,1156 kr - 48,1156 kr 588 I lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
52 I lager
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
17,7962 kr - 18,6401 kr 267 I lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
549 I lager
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
350 I lager
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
74,6869 kr - 74,6869 kr 470 I lager
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
106,7161 kr - 106,7161 kr 973 I lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
129,7038 kr - 129,7038 kr 875 I lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
74,9672 kr - 74,9672 kr 460 I lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
113,4563 kr - 117,7755 kr 42 I lager
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
  • av 2
Slangklämma 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308011


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10456385

Prisintervall
33,7522 kr - 32,9295 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308080

Prisintervall
46,1565 kr - 41,4225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10307953


Lagernivåer
1025 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10456378


Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308028

Prisintervall
30,2713 kr - 28,404 kr

Lagernivåer
454 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308059


Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10554470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308097


Lagernivåer
365 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276143

Prisintervall
48,1156 kr - 48,1156 kr

Lagernivåer
588 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10456828


Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307977

Prisintervall
18,6401 kr - 17,7962 kr

Lagernivåer
267 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308004


Lagernivåer
549 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308042


Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10276198

Prisintervall
74,6869 kr - 74,6869 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10276228

Prisintervall
106,7161 kr - 106,7161 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10276266

Prisintervall
129,7038 kr - 129,7038 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10452059

Prisintervall
74,9672 kr - 74,9672 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10629246

Prisintervall
117,7755 kr - 113,4563 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10307960


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090