Meny Sök

Slangklämma 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 92.0 - 97.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra artikelnummer:

10554470

Tillverkarens artikelnummer:

600498

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 24.0 mm
d1 92.0 mm
d2 97.0 mm
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Produkten 600498 ersätter:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Omfång, innerdiameter - 92.0 - 97.0 mm | 3.622 - 3.819 in ; Bredd - 24.0 mm | 0.945 in ;
Essentra artikelnummer: 10350546
Tillverkarens artikelnummer: 1475413

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss