Meny Sök

T-bult-slangklämmor

I lager

T-Bolt slangklämmor är utformade för att ansluta rör och slangar som kräver en tät, läckagesäker försegling vid höga tryck. Har en stark struktur med kompletta bussningar. Innehåller en bro, robusta ringar och trepunktssvetsar för styrka och säkerhet. Det upphöjda bulthuvudet gör åtdragningen enklare.

  • Utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck som kräver tät, läckagesäker tätning
  • Håller länge och är motståndskraftiga mot korrosion och slitage.
  • Idealiska för industrimaskiner, terrängutrustning, bevattning och maskiner inom jordbruket och tunga fordon.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6122, SR6101

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 W Typ Köp
58,2881 kr - 58,2881 kr 1027 I lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
45,1803 kr - 45,1803 kr 217 I lager
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
44 I lager
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
111,1379 kr - 111,1379 kr 296 I lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
17,2779 kr - 18,0972 kr 267 I lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
58,2881 kr - 58,2881 kr 16 I lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
73,906 kr - 73,906 kr 400 I lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
112,5324 kr - 112,5324 kr 75 I lager
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
151 I lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
110,1518 kr - 114,3452 kr 42 I lager
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
40,216 kr - 44,8121 kr Fråga angående leveranstidhär
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
365 I lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
103,6079 kr - 103,6079 kr 973 I lager
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
125,926 kr - 125,926 kr 875 I lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
38 I lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
27,5767 kr - 29,3896 kr 454 I lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
750 I lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
30,4493 kr - 31,2383 kr 4400 I lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
515 I lager
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
  • av 2
Slangklämma 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276167

Prisintervall
58,2881 kr - 58,2881 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276136

Prisintervall
45,1803 kr - 45,1803 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10456828


Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10276235

Prisintervall
111,1379 kr - 111,1379 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307977

Prisintervall
18,0972 kr - 17,2779 kr

Lagernivåer
267 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276174

Prisintervall
58,2881 kr - 58,2881 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10629253

Prisintervall
73,906 kr - 73,906 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10276242

Prisintervall
112,5324 kr - 112,5324 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10554487


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308059


Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10629246

Prisintervall
114,3452 kr - 110,1518 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308080

Prisintervall
44,8121 kr - 40,216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308097


Lagernivåer
365 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10276228

Prisintervall
103,6079 kr - 103,6079 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10276266

Prisintervall
125,926 kr - 125,926 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10307960


Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308028

Prisintervall
29,3896 kr - 27,5767 kr

Lagernivåer
454 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307991


Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308035

Prisintervall
31,2383 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308066


Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090