T-Bolt slangklämmor är utformade för att ansluta rör och slangar som kräver en tät, läckagesäker försegling vid höga tryck. Har en stark struktur med kompletta bussningar. Innehåller en bro, robusta ringar och trepunktssvetsar för styrka och säkerhet. Det upphöjda bulthuvudet gör åtdragningen enklare.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6122, SR6101
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,5909 kr - 57,5909 kr | 445 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 125,926 kr - 125,926 kr | 875 I lager |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 38 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 58,9854 kr - 58,9854 kr | 150 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 72,7836 kr - 72,7836 kr | 460 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 110,1518 kr - 114,3452 kr | 42 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 350 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 27 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 49 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 72,5116 kr - 72,5116 kr | 470 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 103,6079 kr - 103,6079 kr | 973 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 365 I lager |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 25 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 550 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 27,5767 kr - 29,3896 kr | 454 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 151 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 750 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 30,4493 kr - 31,2383 kr | 4400 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 515 I lager |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta