Meny Sök

T-bult-slangklämmor

I lager

T-Bolt slangklämmor är utformade för att ansluta rör och slangar som kräver en tät, läckagesäker försegling vid höga tryck. Har en stark struktur med kompletta bussningar. Innehåller en bro, robusta ringar och trepunktssvetsar för styrka och säkerhet. Det upphöjda bulthuvudet gör åtdragningen enklare.

  • Utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck som kräver tät, läckagesäker tätning
  • Håller länge och är motståndskraftiga mot korrosion och slitage.
  • Idealiska för industrimaskiner, terrängutrustning, bevattning och maskiner inom jordbruket och tunga fordon.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6122, SR6101

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 W Typ Köp
30,4493 kr - 31,2383 kr 4400 I lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
45,1803 kr - 45,1803 kr 3 I lager
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
58,2881 kr - 58,2881 kr 1027 I lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
73,2088 kr - 73,2088 kr 519 I lager
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
80 I lager
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
17,2779 kr - 18,0972 kr 267 I lager
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
49 I lager
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
350 I lager
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
27 I lager
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
73,906 kr - 73,906 kr 400 I lager
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
58,2881 kr - 58,2881 kr 16 I lager
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
45,1803 kr - 45,1803 kr 217 I lager
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
111,1379 kr - 111,1379 kr 296 I lager
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
46,7142 kr - 46,7142 kr 588 I lager
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
58,9854 kr - 58,9854 kr 150 I lager
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
374 I lager
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
17,8731 kr - 19,6082 kr 152 I lager
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
365 I lager
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
72,7836 kr - 72,7836 kr 460 I lager
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
  • av 2
Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308035

Prisintervall
31,2383 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10554470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276129

Prisintervall
45,1803 kr - 45,1803 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276167

Prisintervall
58,2881 kr - 58,2881 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10276204

Prisintervall
73,2088 kr - 73,2088 kr

Lagernivåer
519 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10456828


Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307977

Prisintervall
18,0972 kr - 17,2779 kr

Lagernivåer
267 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308004


Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10308042


Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308073


Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10629253

Prisintervall
73,906 kr - 73,906 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276174

Prisintervall
58,2881 kr - 58,2881 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276136

Prisintervall
45,1803 kr - 45,1803 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10276235

Prisintervall
111,1379 kr - 111,1379 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10276143

Prisintervall
46,7142 kr - 46,7142 kr

Lagernivåer
588 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10276181

Prisintervall
58,9854 kr - 58,9854 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Rostfritt stål

10457436


Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

10307984

Prisintervall
19,6082 kr - 17,8731 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Rostfritt stål

10308097


Lagernivåer
365 I lager
Egenskaper
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7307298090
Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10452059

Prisintervall
72,7836 kr - 72,7836 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Montering
    Skjuts på
  • Färg
    Naturfärgad