T-Bolt slangklämmor är utformade för att ansluta rör och slangar som kräver en tät, läckagesäker försegling vid höga tryck. Har en stark struktur med kompletta bussningar. Innehåller en bro, robusta ringar och trepunktssvetsar för styrka och säkerhet. Det upphöjda bulthuvudet gör åtdragningen enklare.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Färg: Naturfärgad Serienummer: SR6122, SR6101
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3186 kr - 59,3186 kr | 445 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 52 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 151 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 31,3627 kr - 32,1754 kr | 4300 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 515 I lager |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 549 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 350 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 17,7962 kr - 18,6401 kr | 267 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 28,404 kr - 30,2713 kr | 454 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 750 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 48,1156 kr - 48,1156 kr | 588 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 60,7549 kr - 60,7549 kr | 150 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 74,9672 kr - 74,9672 kr | 460 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 74,6869 kr - 74,6869 kr | 470 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 113,4563 kr - 117,7755 kr | 42 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1025 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 46,5357 kr - 46,5357 kr | 3 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 60,0368 kr - 60,0368 kr | 1077 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta