Meny Sök

Svetsgångjärn

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
50,7426 kr - 106,5594 kr 1200 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
184,3634 kr - 387,1631 kr 44 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
21,2155 kr - 48,775 kr 618 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
27,9602 kr - 60,5804 kr 4031 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
42,4899 kr - 106,5594 kr 1 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
62,7256 kr - 136,073 kr 297 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
17,4007 kr - 45,3576 kr 710 I lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stål
18,5592 kr - 48,775 kr 1405 I lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stål
71,6018 kr - 155,6452 kr 120 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
63,5481 kr - 146,0144 kr 315 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
23,2558 kr - 60,5804 kr 1030 I lager
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
156,8139 kr - 340,4932 kr 425 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
103,8177 kr - 219,0217 kr 34 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
82,8451 kr - 149,7425 kr 856 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
17,4566 kr - 36,6589 kr 1140 I lager
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stål
43,7895 kr - 94,754 kr 399 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
65,458 kr - 164,3439 kr 492 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
19,7441 kr - 51,2603 kr 895 I lager
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
19,7441 kr - 51,2603 kr 1907 I lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stål
115,3174 kr - 243,2538 kr 1049 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
  • av 2
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Prisintervall
106,5594 kr - 50,7426 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10352540

Prisintervall
387,1631 kr - 184,3634 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

10340820

Prisintervall
48,775 kr - 21,2155 kr

Lagernivåer
618 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    8302100090
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10340837

Prisintervall
60,5804 kr - 27,9602 kr

Lagernivåer
4031 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    8302100090
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10340868

Prisintervall
106,5594 kr - 42,4899 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

10340875

Prisintervall
136,073 kr - 62,7256 kr

Lagernivåer
297 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 50.0 mm 8.0 mm Stål

10340936

Prisintervall
45,3576 kr - 17,4007 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 40.0 mm 8.0 mm Stål

10340974

Prisintervall
48,775 kr - 18,5592 kr

Lagernivåer
1405 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341018

Prisintervall
155,6452 kr - 71,6018 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10341056

Prisintervall
146,0144 kr - 63,5481 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål

10341001

Prisintervall
60,5804 kr - 23,2558 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

10340912

Prisintervall
340,4932 kr - 156,8139 kr

Lagernivåer
425 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8302100090
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

10340967

Prisintervall
219,0217 kr - 103,8177 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Prisintervall
149,7425 kr - 82,8451 kr

Lagernivåer
856 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 40.0 mm 8.0 mm Stål

10340813

Prisintervall
36,6589 kr - 17,4566 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

10340844

Prisintervall
94,754 kr - 43,7895 kr

Lagernivåer
399 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    8302100090
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Prisintervall
164,3439 kr - 65,458 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål

10340943

Prisintervall
51,2603 kr - 19,7441 kr

Lagernivåer
895 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 50.0 mm 8.0 mm Stål

10340981

Prisintervall
51,2603 kr - 19,7441 kr

Lagernivåer
1907 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341025

Prisintervall
243,2538 kr - 115,3174 kr

Lagernivåer
1049 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890