Meny Sök

Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål

Svetsgångjärn av stål, med mässingssprint. Enkel utformning, mycket mångsidig användning. Finns med eller utan smörjnipplar.
Essentra artikelnummer:

10341001

Tillverkarens artikelnummer:

1349742

1030 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 58,8159 kr
25 - 74 25,6961 kr
75 + 22,5784 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

294,08 kr

5 x 58,8159 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total diameter 11.5 mm
Totallängd 70.0 mm
Total bredd 13.2 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Material (kroppen) Stål
Brickans material Mässing
Material Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss