Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Total diameter | Totallängd | Material | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,322 kr - 15,322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 19 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 20 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 57,1642 kr - 149,9053 kr | 138 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 42,6577 kr - 111,2979 kr | 448 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 32,6094 kr - 88,978 kr | 10 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 143,0312 kr - 294,3815 kr | 174 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 28,7201 kr - 29,3479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 29,0251 kr - 76,0083 kr | 105 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 114,6119 kr - 310,3674 kr | 20 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 33,4283 kr - 34,0561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 96,0665 kr - 260,60 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 85,4591 kr - 222,5958 kr | 458 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 60,9777 kr - 164,9863 kr | 2428 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 10,6415 kr - 22,3473 kr | 400 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta