Klammer för strukturella aluminiumrör har en vridbar funktion. Finns i en mängd olika hålstorlekar.Gjorda för att hålla runda konstruktionsrör medan de vrids till önskad vinkel.Många håldiametrar att välja mellan.Finns som ”svängplatta till basplatta” och ”vridbar till vridbar”. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 039,2423 kr - 1 039,2423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 041,5551 kr - 1 041,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 602,5401 kr - 602,5401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 585,1265 kr - 585,1265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 040,1946 kr - 1 040,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10497852 | 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 041,5551 kr - 1 041,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 583,766 kr - 583,766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 602,8122 kr - 602,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 584,4462 kr - 584,4462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 602,5401 kr - 602,5401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 078,151 kr - 1 078,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 079,5114 kr - 1 079,5114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta