Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,721 kr - 25,721 kr | 50 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3257 kr - 8,4028 kr | 1788 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7849 kr - 4,7156 kr | 700 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6452 kr - 4,5605 kr | 854 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2876 kr - 4,1017 kr | 192 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 9,7569 kr - 12,1768 kr | 612 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,8645 kr - 7,8645 kr | 824 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,4943 kr - 14,3485 kr | 330 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3505 kr - 4,1571 kr | 2198 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7693 kr - 4,7001 kr | 2304 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5139 kr - 5,5139 kr | 900 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,9059 kr - 12,9059 kr | 5673 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,7238 kr - 7,151 kr | 100 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,3836 kr - 9,245 kr | 898 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,151 kr - 8,9348 kr | 207 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,7201 kr - 10,8806 kr | 478 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,5956 kr - 15,7445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,8386 kr - 22,3061 kr | 649 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,2369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm