Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
13,3402 kr - 16,6752 kr 1000 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
40.0 mm
11,8821 kr - 14,8449 kr 35 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
14,3174 kr - 17,9007 kr 1000 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
25.0 mm
18,0558 kr - 22,5543 kr 4476 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
45.0 mm
21,7942 kr - 27,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
65.0 mm
12,8748 kr - 16,0858 kr 900 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
31,6598 kr - 31,6598 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
15.0 mm
42,7508 kr - 42,7508 kr 606 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
30.0 mm
51,9804 kr - 64,9638 kr 151 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
60.0 mm
15,3567 kr - 19,1727 kr 2555 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
10.0 mm
18,94 kr - 23,6866 kr 85 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
20.0 mm
26,1375 kr - 32,6835 kr 1074 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
40.0 mm
15,9462 kr - 19,9483 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
25.0 mm
20,6618 kr - 25,8273 kr 586 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
70.0 mm
40,5636 kr - 50,6774 kr 1000 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
80.0 mm
35,3516 kr - 35,3516 kr 900 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
20.0 mm
30,729 kr - 30,729 kr 2941 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
80.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
18.0 mm
22,5388 kr - 28,2006 kr 751 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
30.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10200223

Prisintervall
16,6752 kr - 13,3402 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Prisintervall
14,8449 kr - 11,8821 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Prisintervall
17,9007 kr - 14,3174 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Prisintervall
22,5543 kr - 18,0558 kr

Lagernivåer
4476 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Prisintervall
27,2234 kr - 21,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Prisintervall
16,0858 kr - 12,8748 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Prisintervall
31,6598 kr - 31,6598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Prisintervall
42,7508 kr - 42,7508 kr

Lagernivåer
606 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Prisintervall
64,9638 kr - 51,9804 kr

Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Prisintervall
19,1727 kr - 15,3567 kr

Lagernivåer
2555 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Prisintervall
23,6866 kr - 18,94 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Prisintervall
32,6835 kr - 26,1375 kr

Lagernivåer
1074 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Prisintervall
19,9483 kr - 15,9462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Prisintervall
25,8273 kr - 20,6618 kr

Lagernivåer
586 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Prisintervall
50,6774 kr - 40,5636 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Prisintervall
35,3516 kr - 35,3516 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 80.0 mm

10200407

Prisintervall
30,729 kr - 30,729 kr

Lagernivåer
2941 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Prisintervall
28,2006 kr - 22,5388 kr

Lagernivåer
751 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål