Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3402 kr - 16,6752 kr | 1000 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,8821 kr - 14,8449 kr | 35 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,3174 kr - 17,9007 kr | 1000 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,0558 kr - 22,5543 kr | 4476 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,7942 kr - 27,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 12,8748 kr - 16,0858 kr | 900 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 31,6598 kr - 31,6598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,7508 kr - 42,7508 kr | 606 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,9804 kr - 64,9638 kr | 151 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,3567 kr - 19,1727 kr | 2555 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,94 kr - 23,6866 kr | 85 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,1375 kr - 32,6835 kr | 1074 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,9462 kr - 19,9483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,6618 kr - 25,8273 kr | 586 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 40,5636 kr - 50,6774 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 35,3516 kr - 35,3516 kr | 900 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,729 kr - 30,729 kr | 2941 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 22,5388 kr - 28,2006 kr | 751 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm