Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2,9937 kr - 3,2575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8076 kr - 3,0713 kr | 57 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Förzinkad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 4,1727 kr - 4,5449 kr | 360 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,1375 kr - 32,6835 kr | 1074 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,5636 kr - 50,6774 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 35,3516 kr - 35,3516 kr | 900 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,8748 kr - 16,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,9462 kr - 19,9483 kr | 255 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,6618 kr - 25,8273 kr | 686 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 18,242 kr - 22,7714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,1561 kr - 21,4374 kr | 2596 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,5388 kr - 28,2006 kr | 751 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,5098 kr - 14,4105 kr | 888 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,3712 kr - 16,7218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,394 kr - 15,4964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,7673 kr - 18,4591 kr | 994 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,1096 kr - 21,3754 kr | 34783 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta