Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6335 kr - 14,9712 kr | 13757 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,772 kr - 4,5099 kr | 12245 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,4081 kr - 9,7342 kr | 314 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,492 kr - 9,2066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,5993 kr - 9,4952 kr | 962 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1892 kr - 7,7404 kr | 999 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1127 kr - 10,1292 kr | 1000 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,0362 kr - 12,5181 kr | 500 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,6391 kr - 8,3143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,2761 kr - 11,5873 kr | 2183 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,4488 kr - 16,8149 kr | 1260 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17,8852 kr - 22,3526 kr | 1450 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 7,88 kr - 9,85 kr | 800 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 8,7332 kr - 10,9358 kr | 997 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,9757 kr - 11,2396 kr | 1000 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,1768 kr - 21,304 kr | 970 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,7849 kr - 23,4695 kr | 98 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,9674 kr - 8,6895 kr | 400 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,338 kr - 10,4106 kr | 2000 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta