Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 5,3429 kr - 6,6787 kr | 600 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,2369 kr | 556 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 28,4023 kr - 28,4023 kr | 1100 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 20,7394 kr - 25,9358 kr | 761 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 42,7508 kr - 42,7508 kr | 506 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,1758 kr - 12,7197 kr | 726 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,9327 kr - 24,8966 kr | 1729 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,0558 kr - 22,5543 kr | 5376 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 24,3536 kr - 24,3536 kr | 808 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,729 kr - 30,729 kr | 2941 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 24,214 kr - 30,2482 kr | 899 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17,1561 kr - 21,4374 kr | 2596 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,425 kr - 15,5739 kr | 518 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 23,0351 kr - 28,7745 kr | 1000 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,971 kr - 23,7332 kr | 699 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,2637 kr - 19,0641 kr | 1409 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,6618 kr - 25,8273 kr | 686 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta