De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5457 kr - 0,6736 kr | 893 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7642 kr - 0,9435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,599 kr - 0,7394 kr | 990 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7101 kr - 0,8765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,6506 kr - 0,8031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,6978 kr - 0,8615 kr | 980 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,7392 kr - 2,1472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,7572 kr - 0,9349 kr | 11630 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,598 kr - 0,7384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6348 kr - 0,7838 kr | 2000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5228 kr - 0,6455 kr | 88 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,746 kr - 2,1555 kr | 590 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta